システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
카탈로그
직선형
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
범위 이 문서에서는 Swagelok및 관련 공급자가 ASTM G93 레벨 C에 언급된 제품 청정도 요건을 준수하기 위해 사용하는 가이드라인을 설명합니다. 이 문서는 유체가 접촉되는 시스템 부품에만 한정적으로 적용됩니다. 이 문서는 제품 카탈로그, 기술 보고서 및 기타 보고서들과 함께 이용해야 합니다.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 황동 |
관통형 | 아니오 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
연결구 1 크기 | 3/8인치 |
연결구 1 종류 | 수나사 NPT |
유량 제한기 | 아니오 |
eClass (4.1) | 27221302 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142600 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-MD-4 | 황동 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
B-MD-8 | 황동 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-MD-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 수나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。