text.skipToContent text.skipToNavigation
Un cilindro de toma de muestras Swagelok de metal

Cilindros de Toma de Muestra Swagelok®

Swagelok tiene disponible una amplia selección de cilindros metálicos de toma de muestra que cumplen con diversas normas de la industria del transporte relacionadas con el transporte de productos químicos. Estos cilindros metálicos, de larga duración y resistentes a la presión, también evitan que las muestras escapen durante la operación del panel de toma de muestras y son fáciles de limpiar.

Ver los Cilindros de Toma de Muestra

Confíe en los cilindros metálicos de toma de muestra Swagelok® para mantener la integridad de su producto y proteger a las personas que manejan los recipientes durante el transporte de productos químicos. Tenemos disponible una amplia selección de cilindros que se ajustan a las normas del Departamento de Transportes de EE.UU. (DOT), de Transport Canadá y de la Directiva de Equipos a Presión Transportables (TPED) para el transporte de productos químicos.

Espesor de pared consistente, fácil limpieza gracias a las transiciones suaves del cuello interno, y conexiones finales de alto espesor de pared resistentes a la deformación. Los cilindros Swagelok también son compatibles con los paneles de toma de muestras Swagelok®, conteniendo de forma segura los fluidos de proceso en circulación continua para su posterior análisis.

Ofrecemos:

  • Cilindros con una sola conexión, cilindros con dos conexiones y cilindros de toma de muestra en miniatura
  • Tamaños de cilindros desde 10 a 3785 cm3 (1 gal)
  • Cilindros construidos con 304L, 316, 316L y aleación 400
  • Productos que permiten presiones de servicio hasta 344 bar (5000 psig)
  • Variedad de opciones, que incluyen válvulas integrales, tubos de derrame y recubrimientos especiales

Un programa de mantenimiento de cilindros de toma de muestras es esencial para que sus empleados no se vean afectados por cilindros dañados o desgastados. Vea las preguntas más frecuentes que recibimos sobre mantenimiento de los cilindros de toma de muestras. El experto en integración y aplicaciones de la organización Swagelok, Matt Dixon, explica la compresión del espacio de vapor, y cómo tomar muestras de forma segura.

¿Necesita más información sobre cilindros de toma de muestras?

Contacte con los Especialistas Locales

Категории пробоотборных цилиндров

Двухсторонние цилиндры

Двухсторонние цилиндры

Подробнее о двухсторонних пробоотборных цилиндрах в различных конфигурациях из нержавеющей стали 304L и 316L.

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Подробнее о ручках для переноски, тройниках разрывных мембран и вариантах исполнения переходников с трубкой от перелива, которые обеспечивают работу с пробоотборными цилиндрами.

Односторонние цилиндры

Односторонние цилиндры

Односторонние пробоотборные цилиндры рассчитанные на давление, которое предупреждает возможные утечки из системы отбора лабораторных проб.

Каталоги пробоотборных цилиндров

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Система подготовки для поточного анализа

Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®

Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.

Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системам

Ресурсы Swagelok специально для вас

Swagelok analytical instrumentation system
Tips to Maintaining a Representative Sample in an Analytical Instrumentation System

Maintaining a representative sample within an analytical instrumentation system can be difficult. Learn how to identify major issues and avoid complications associated with compromised samples.

Swagelok grab sampling system
Grab Sampling 101: Reducing Plant Costs

Grab sample systems allow for safe, efficient sample captures—validating your product’s chemical composition. Learn how to improve your closed loop system’s reliability while reducing plant costs with basics from the experts at Swagelok.

Swagelok grab sampling
Boost Quality by Selecting the Right Grab Sampling System

Learn how to select the right grab sampling system and other grab sampling basics and best practices to ensure end product quality from Swagelok.

Swagelok grab sampling evaluation and advisory services
How to Fix Common Grab Sampling Deficiencies

There are several common fluid systems that successful plant operation depends on and outsourcing their fabrication can be highly beneficial if you are short on resources.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.