Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok®
Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок Swagelok обеспечивают эффективный монтаж нейлоновых и полиэтиленовых шлангов на месте.
Категории
Изоляция шлангов
Узнайте о вариантах изоляции вашего шланга для поддержания температуры технологической среды в нем.Инструменты для прорезания канавок
Enable efficient assembly of nylon and polyethylene tubing for your applications with groove cutters.
Оболочки шлангов
Подберите оболочку шланга для дополнительной защиты от скручивания, абразивного истирания, экстремальных температур технологической среды или воздействия ультрафиолетового излучения.Резаки для шлангов
Find durable hose cutters for Swagelok hoses and PFA tubing. Explore our high-quality tools for precise and efficient hose cutting.
Шланговые хомуты
Discover quality hose clamps for Swagelok hoses and flexible tubing. Browse our selection of reliable and durable spare parts for secure connections.
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Экспертные сервисы Swagelok® по шлангам
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличить срок службы и улучшить характеристики шлангов, а также уменьшить затраты на этот процесс.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: рекомендации по выбору материала центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.
Запасные части и вспомогательные принадлежности для шлангов и гибких трубок
Среди предлагаемых вспомогательных принадлежностей для шлангов и гибких трубок: инструменты для прорезания канавок, шланговые штуцеры, резаки, хомуты и этикетки для шлангов.