Raccords filetés à extrémités coniques (série IPT) Swagelok®
Les raccords filetés à extrémités coniques série IPT Swagelok® sont fabriqués dans divers alliages de manière à offrir des performances d’une grande fiabilité dans différents environnements d’exploitation et dans des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes à élevées allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psig).
Voir des raccords C&FLes raccords filetés à extrémité conique (C&F) sont d’une fiabilité éprouvée de longue date à des pressions moyennes et élevées. Les raccords C&F série IPT de Swagelok sont disponibles en acier inoxydable 316, en alliage 625 et en alliage 2507, dans des dimensions allant de 1/4 po à 1 1/2 po. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu’à 371°C (700°F).
Des raccords série IPT conformes aux normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles, de même que des composants de raccord antivibrations. Tous les raccords possèdent un trou d’évacuation permettant de vérifier facilement que le montage a été réalisé correctement. Sauf indication contraire, les raccords, adaptateurs et accouplements C&F femelles pour moyennes et hautes pressions sont fournis complets avec les embouts filetés et les bagues.
Besoin d’un complément d’information sur les raccords filetés à extrémité conique ?
Cone and Thread Fittings Categories
Adapters
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
Bulkheads
Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.
Couplings
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
Glands and Collars
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.
High-Pressure Cone and Ferrule Fittings, Sno-Trik
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
Catalogues des raccords filetés à extrémité conique
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Trouver le raccord adapté à votre application
Observez la comparaison côte à côte des raccords pour tubes série FK Swagelok® et des raccords filetés à extrémité conique, qui montre comment les raccords FK peuvent réduire considérablement le temps d’installation et éviter des défauts mineurs susceptibles d’entraîner un surcroît de travail.
Comparez les raccordsDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen
Erfahren Sie, wie Hersteller von Brennstoffzellen-Fahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur dank eigens für Wasserstoffanwendungen entwickelter Rohrverschraubungen sowohl die Sicherheit als auch die Zuverlässigkeit ihrer Kraftstoffsysteme verbessern können.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb
Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr darüber, auf was es bei der Auswahl der richtigen Komponenten ankommt.
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage
Erfahren Sie, wie der Austausch traditioneller Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK auf einer Offshore-Plattform zu einer 80 %igen Reduktion der Installationszeit geführt hat.