text.skipToContent text.skipToNavigation
трубогибы

Трубогибы Swagelok®

Трубогибы Swagelok предназначены для точной и эффективной гибки трубок в различных областях применения. Они обеспечивают стабильные и качественные углы, сокращая время и усилия на монтажные работы. Идеально подходят для КИП, технологических процессов и систем управления, обеспечивают точность и надежность операций, повышают качество и долговечность системы.

См. все трубогибы

Трубогибы Swagelok необходимы для получения точных и высококачественных углов, что имеет решающую роль в создании функциональных систем. Устройства разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму образование складок и деформаций во время гибки, обеспечивая целостность трубного изделия. Swagelok предлагает различные трубогибы для удовлетворения различных потребностей:

  • Электрические трубогибы: Автоматизированная гибка труб с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов и от 25 до 50 мм.
  • Стендовые трубогибы: Легкая алюминиевая конструкция рассчитана на трубки с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 30 мм.
  • Ручные трубогибы: Мощное портативное устройство с рабочими валками для снижения усилия изгиба и овальности трубки; наружный диаметр от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм.

Универсальные инструменты идеально подходят для различных областей применения, включая контрольно-измерительные приборы, технологические процессы и системы управления, обеспечивая последовательные и высококачественные углы, которые повышают качество и долговечность систем.

Написать консультанту по трубкам

チューブベンダーのカテゴリ

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダー

ハンド・チューブ・ベンダーは持ち運びしやすく、さまざまな外径サイズのチューブに使用することができます。

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー

ベンチ・トップ式チューブ・ベンダーは軽量のアルミニウム製で、手動タイプまたは電動タイプを選ぶことができます。

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダー

電動式チューブ・ベンダーを使用すると、電気制御によりチューブを自動で曲げることができるため、効率的かつ一貫したチューブ曲げを実現することができます。

Каталоги трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Ручной трубогиб Swagelok в действии

Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Посмотрите, как работает ручной трубогиб

Ресурсы Swagelok специально для вас

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Учебные курсы по основам работы жидкостных и газовых систем

Учебные курсы Swagelok® по основам работы развивают важнейшие навыки для разработки, создания и обслуживания надежных жидкостных и газовых систем.

Стендовый трубогиб Swagelok
Применение стендового трубогиба Swagelok

Используйте стендовый трубогиб Swagelok® для выполнения точных, единообразных и высококачественных изгибов трубок, изготовленных из большинства доступных материалов. В этом видеоролике представлены советы и рекомендации по гибке различных трубок: как малого диаметра с тонкими стенками, так и большого диаметра с толстыми стенками.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок

Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Ручной трубогиб Swagelok в действии
Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。