ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターは、ひとつのガス供給源から別の供給源へ自動的に切り替えます。手動による切り換えに伴う負担やダウンタイム(停止時間)を軽減することが可能です。
Swagelok® ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターは、継続したガス供給を行う二段式のガス供給源切り替え用レギュレーターです。ひとつのガス供給源からの圧力が切り替え圧力を下回ると、セレクター・レギュレーターは、使い終わったガス供給源から予備のガス供給源へ自動的に切り替えを行います。このレギュレーターの自動操作により、ガス供給のモニタリングのメンテナンス費用や、ダウンタイム(停止時間)を削減します。
仕様
一次側の最高使用圧力 | 30.0 MPa(PEEK製シートの場合) 24.8 MPa ボンベとの接続部やホースのアクセサリーによっては、最高使用圧力が低下する場合があります。 |
二次側の圧力調整範囲 | 0~0.068 MPaから0~3.44 MPa |
公称切り替え圧力 | 0.68 MPa、1.72 MPa、3.44 MPa |
流量係数(Cv値) | 0.06 |
最高使用温度 | 80°C(PCTFE製シートの場合) 200°C(PEEK製シートの場合) 100°C(PEEK製シートで、一次側の最高使用圧力が24.8 MPaを超える場合) |
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターのカタログ
ガス・ボンベ切り替え用レギュレーターの構成部品とその材質、アクセサリー、最高使用圧力/温度などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
■ タイプ:減圧用、蒸気回収用/■ 材質:316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・サイズ:1/2 インチ、1 インチ、2 インチ/■ 最高使用圧力:1.60 MPa/■ 使用温度範囲:-20℃から100℃まで
適切なレギュレーターを選定するのにサポートが必要ですか?
レギュレーター流量曲線作成ツールを使用すると、さまざまなアプリケーション条件における各種レギュレーターのパフォーマンスを比較することができます。
適切なレギュレーターを探すSwagelokレギュレーターのリソース
レギュレーターの供給圧力影響(SPE)に対処する
レギュレーター内部における一次側圧力の変化と二次側圧力の変化は、供給圧力影響(SPE)または依存性による反比例の関係にあります。今回は、圧力レギュレーターで発生する供給圧力影響(SPE)による現象への対処方法を紹介します。
徹底した試験を通じて信頼性の高いレギュレーターのパフォーマンスを実現するには
過酷な条件下での運用を前提とした製品には、どのような試験を行うべきでしょうか。今回は、スウェージロックの実験室における取り組みと共に、氷点下を大幅に下回る温度でも正常に機能する一般産業用RHPSシリーズ・レギュレーターの開発事例を紹介します。
レギュレーターの流量曲線を平坦にしてドループを抑える方法
ドループ(流量増加に伴う二次側圧力の降下)は、あらゆるレギュレーターに共通する問題です。今回は、ドループを最小限に抑えてレギュレーターの流量曲線を平坦にする方法を、さまざまなドーム・ロード式レギュレーターの構成と併せて紹介します。
レギュレーターを使用して分析計装システムにおける時間遅れを短縮する方法
分析システムでは、時間遅れが軽視されていたり、誤解されていたりするケースは少なくありません。この時間遅れは、レギュレーターでコントロールすることができます。今回は、分析計装システムにおける時間遅れを小さくする方法を紹介します。