![コーン&スレッド継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/cone-thread-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok®コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
Swagelokコーン&スレッド継手は、さまざまな合金から製造されており、いかなる用途の環境においても、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。圧力接続部すべてにウィープ・ホールが標準装備されているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。コーン&スレッド継手は、1 1/2 インチまでのサイズが揃っており、中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)で使用することができます。
カテゴリー
![アダプター継手 アダプター継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fittings-cone-thread-adapter-400x400.jpg?impolicy=product)
アダプター継手
Ensure reliable medium- and high-pressure connection performance with cone and thread (C&T) adapters.
![カップリング カップリング](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/fittings-cone-thread-coupling-400x400.jpg?impolicy=product)
カップリング
Join together two pipes or tubes with a coupling, or short lengths of pipe or tube with a socket, at one or both ends.
![グランド/カラー グランド/カラー](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/6_GlandsAndCollars-400x400.jpg?impolicy=product)
グランド/カラー
Secure tubing with a collar and gland nut to create a seal against the coned surface of the fitting.
![バルクヘッド バルクヘッド](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/3_BulkHeads-400x400.jpg?impolicy=product)
バルクヘッド
Make a medium- or high-pressure connection between components through a partition with a bulkhead fitting.
![高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/2507-400-1-4MP.jpg?impolicy=product)
高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ
Withstand high pressures, vibrations, and impacts without leaking in demanding applications with high-pressure cone and ferrule fittings.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
![漏れのないSwagelok<sup>®</sup>チューブ継手を採用した流体システム](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
スウェージロックのリソース
![水素用途に適した継手の構造](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/anatomy-hydrogen-fitting-260x154.jpg)
水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。
![オイル・リグで働く作業員](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-oil-gas-compression-fittings-260x154.jpg)
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
![水素の輸送では最適な部品の選択が欠かせません](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/optimizing-component-selection-260x154.jpg)
水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。
![FKシリーズ・チューブ継手の比較](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/oil-operator-260x154.jpg)
チューブ継手の比較
Swagelok® FKシリーズのチューブ継手の取り付け方法を、従来のコーン&スレッド継手と比較しながら紹介します。
![コーン&スレッド継手](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/cone-thread-fittings-640x440.jpg)
コーン&スレッド継手(IPTシリーズ)
コーン&スレッド継手は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。コーン&スレッド継手の材質は、316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができます。NACE MR0175/ISO 15156に準拠した継手は、防振接続部品として使用することができます。