バルブ
以下の仕様のバルブを取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(3~25 mm)
- –200~648°C
- 316ステンレス鋼、316Lステンレス鋼、または316L VIM-VARステンレス鋼、真ちゅう、316ステンレス鋼(Xylan®被膜)、PTFE、316L VARステンレス鋼、PCTFE、フルオロカーボンFKM、真ちゅう(クロム・メッキ)、合金400、PEEK、ポリプロピレン、302ステンレス鋼、PFA、炭素鋼、カルレッツ、ナイロン、合金C-276、Elgiloy、エチレン・プロピレン、フェノール樹脂、ポリイミド、304ステンレス鋼、固溶化熱処理316ステンレス鋼(サワー・ガス用)、CF3M、ポリアミド
- 0.34~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-SP 真ちゅう - - - - SS-QC4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-SP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-SP 316 ステンレス鋼 - - - - -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-QC4-BP 真ちゅう - - - - SS-QC4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF4-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QF8-BP 316 ステンレス鋼 - - - - SS-QC6A-B-KITVT 316ステンレス鋼 - - - - -
クイック・コネクツ — スペアー・パーツ/アクセサリー — ボディ・プロテクター - 圧力保持用
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-QC4-BPPR 316 ステンレス鋼 - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間