![スムーズボア・タイプのナイロン・ホース](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/hoses-flexible-tubing-1400x411.jpg)
Swagelok®サーモプラスチック・ホース
スムーズボア・タイプのナイロン・コア・ホースは、流体がスムーズに流れ、ドレン性に優れており、さまざまなアプリケーションにおいて高い精度や清浄性を実現します。
カテゴリー
![エンド・コネクション エンド・コネクション](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/SS-TP6-SL6.jpg?impolicy=product)
エンド・コネクション
Enable easy field installation of Swagelok® hoses by selecting from a variety of end connections in a range of sizes.
![ナイロン・ホース ナイロン・ホース](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/grid/8R-6.jpg?impolicy=product)
ナイロン・ホース
Use the 7R and 8R Series nylon hose in hydraulic applications where outgassing is a concern.
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど
![Swagelokのホース管理サービス・エンジニア](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/hose-management-1400x610.jpg)
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理に関する詳細を見るスウェージロックのリソース
![Swagelokホース/フレキシブル・チューブ](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-safety-260x154.jpg)
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
![一般産業用ホースのメンテナンス](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-ALD20-valve-260x154.jpg)
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
![Swagelok hose and flexible tubing](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/hose-replacement-core-260x154.jpg)
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
![一般産業用ホースの補強材](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/select-right-hose-reinforcement-260x154.jpg)
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。
![スムーズボア・タイプのナイロン・ホース](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/thermoplastic-hose-640x440.jpg)
ナイロン・コア・ホース、繊維製ブレード補強材
高パフォーマンスの汎用スムーズボア・ナイロン・コア・ホースは、油圧や天然ガスといった一般産業用途において、迅速かつ安全に接続することができます。さまざまなエンド・コネクションを選ぶことができます。内壁が滑らかなため流体がスムーズに流れ、ドレン性に優れており、正確性や清浄性を保持することができます。また、ポリウレタン製カバーは、耐磨耗性があります。1/4~1/2 インチ・サイズのホースは、代替燃料向けECE R110認証を取得したものもございます。