VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/8~1 インチ
- NPTねじ
- 316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼
- 最高使用圧力:30.3~57.8 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
VCO®Oリング式面シール継手 — めすコネクター — ストレート型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-VCO-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-VCO-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-VCO-7-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-VCO-7-16 316 ステンレス鋼 1 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1 インチ NPTめねじ
Product Availability by Store Location
Hours