Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Система креплений — Приварная пластина для сдвоенной опоры
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) | - | Просмотр изделия |
304-S1T-WPM | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:37 mm(1.46 インチ) | - | Просмотр изделия |
304-S3T-WP | 304 ステンレス鋼 | - | 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。