Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — ストレート型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-12-UT-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-16-UT-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-UT-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-8-UT-6-400 316ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 SS-4-UT-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — 90°エルボー型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-4-UT-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
Raccords pour le vide Ultra-Torr — Unions — ティー型
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-UT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires