text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-102-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M2-1 316 ステンレス鋼 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1212-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M2-1 316 ステンレス鋼 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1412-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-14M2-1 316 ステンレス鋼 14 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M2-1 316 ステンレス鋼 15 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1612-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M2-1 316 ステンレス鋼 16 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M2-1 316 ステンレス鋼 18 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2002-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-202-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M2-1 316 ステンレス鋼 20 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M2-1 316 ステンレス鋼 22 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2402-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-25M2-1 316 ステンレス鋼 25 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2M2-1 316 ステンレス鋼 2 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-302-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3202-1 316 ステンレス鋼 2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3M2-1 316 ステンレス鋼 3 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M2-1 316 ステンレス鋼 4 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-502-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M2-1 316 ステンレス鋼 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-812-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M2-1 316 ステンレス鋼 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
T-402-1 PTFE 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。