継手 — パイプ継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-4-HLN-3.00 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-6-HRCG-4 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-2-RB-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTめねじ SS-4-RAT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HRNT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間