VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
VCO O-링 면 밀폐 피팅 — 스페어 부품 및 액세서리 — 암나사 너트
Swagelok VCO®Oリング式面シール継手は、一般産業、高純度、高圧アプリケーションなど、さまざまな用途で利用でき、スペースに余裕がない場所でも容易に取り付けることが可能です。
VCO Oリング式面シール継手
■ サイズ:1/8 インチから1 インチまで/■ 材質:316ステンレス鋼または316Lステンレス鋼/■ エンド・コネクション・タイプ:チューブ、NPT、SAEねじ、溶接
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-4-VCO-4 | 真ちゅう | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
B-8-VCO-4 | 真ちゅう | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-12-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-16-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-4-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
SS-8-VCO-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | めすVCO Oリング式面シール継手 | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。