システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.
VCR-Stutzen für Stumpfschweißung, Edelstahl 316, 3/4 Zoll VCR - 3/4 Zoll Stumpfschweißende, Rohrlänge 15,7 mm (0,62 Zoll)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Втулки
Обеспечьте герметичность соединений высокой чистоты уплотнения металл-металл с помощью торцевых уплотнений Swagelok VCR® с металлической прокладкой.
Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/16 a 1 pulg.; Aceros inoxidables de alta pureza; La auténtica marca y el diseño original VCR
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
Este documento especifica las directrices seguidas por Swagelok® Company y sus proveedores, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza del producto según está establecido por ASTM G93 Nivel C.
Este documento especifica las directrices de Swagelok® Company, para la fabricación de productos de pureza ultra alta de acero inoxidable electropulido y de plástico. La información contenida en esta especificación debe utilizarse conjuntamente con la de los catálogos, boletines técnicos e informes de producto.
Instrucciones de instalación del accesorio Swagelok® VCR®
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
Размер соединения 1 | 3/4 дюйма |
Тип соединения 1 | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой |
Размер соединения 2 | 3/4 дюйма |
Тип соединения 2 | Вставное сварное соединение |
Ограничитель расхода | Нет |
eClass (4.1) | 37020713 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 31163000 |
UNSPSC (10.0) | 40142613 |
UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
UNSPSC (15.1) | 40183107 |
UNSPSC (17.1001) | 31160000 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-12-VCR-3-12TB7-065P | Acero inox. 316L VAR | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-.60SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-.60SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.19SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.31SR | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LV-4-HVCR-3-1.31SRP | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LVV-4-HVCR-3-1.19SRP | Acero Inoxidable 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LVV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LVV-4-VCR-3-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LVV-8-VCR-3-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
6LVV-8-VCR-3-8TB7P | 316L VIM VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Просмотр изделия |
SS-10-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 5/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3-12TA | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-12-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-16-VCR-3-16MTW | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-1-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/16 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-2TA | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-2-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-2MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-2TSW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-4TA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-6MTA | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-4-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Просмотр изделия |
SS-6-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-4MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-4TSW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo por encastre | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-6MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-6TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-8MTW | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura a tope | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-8TA | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | Просмотр изделия |
SS-8-VCR-3-BL | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® sin taladrar | - | - | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。