Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Adaptateurs à bride — Brides ANSI — Droits
Assurez la continuité d'un écoulement entre des tuyaux et des tubes avec des brides montées sur des raccords pour tubes Swagelok.
フランジ・アダプター
ねじや溶接作業が不要のため、パイプ・フランジ配管からチューブ配管への移行が容易/準拠規格:JIS、ASME、DIN EN/一体型に機械加工された鍛造製ボディ/エンド・コネクション:サイズが50 mm、2 インチ以下のSwagelok® チューブ継手およびチューブ・アダプター
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 10 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-1210-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
SS-1210-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 3/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-150 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F32-300 | 316ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok® チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-12M0-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 12 mm | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-1610-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
SS-1610-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-150 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス150 | Просмотр изделия |
SS-600-F8-300 | 316ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス300 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F12-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 3/4 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F16-600 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok® チューブ継手 | NPS 1 インチ | ANSIフランジ、クラス600 | Просмотр изделия |
SS-810-F32-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-150 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 150 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-300 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 300 | Просмотр изделия |
SS-810-F8-600 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | NPS 1/2 インチ | ANSIフランジ、クラス 600 | Просмотр изделия |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。