text.skipToContent text.skipToNavigation

溶接プレート(ミリ・サイズ)、長さ:36 mm(1.42 インチ)

型番: 304-S1-WPM

お気に入りに追加する

カタログ

溶接プレート

Swagelokチューブ・サポート・キットでチューブと流体部品のズレや動きを制限することで、衝撃や振動による影響を緩和することができます。

仕様

属性
ボディ材質 304 ステンレス鋼
インチ・サイズ/ミリ・サイズ ミリ・サイズ
長さ 長さ:36 mm(1.42 インチ)
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
チューブ外径
長さ
曲げ半径
304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 製品を見る
304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 製品を見る
304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - 製品を見る
304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。