スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-1610 - - - - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間