チューブ/チューブ・アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
サポート・システム — ストラット・ナット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
S-S0-SNM 炭素鋼チューブ - - - SS-S0-SNM 316 ステンレス鋼 - - - SS-S0-SN 316 ステンレス鋼 - - - S-S0-SN 炭素鋼チューブ - - - -
サポート・システム — クッション付きクランプ・チューブ・サポート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
S-TBC4 炭素鋼チューブ 1/4 インチ - - SS-TBC16 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1 インチ - - S-TBC6 炭素鋼チューブ 3/8 インチ - - S-TBC8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ - - SS-TBC12 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/4 インチ - - SS-TBC4 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/4 インチ - - SS-TBC6 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 3/8 インチ - - SS-TBC8 316ステンレス鋼製クランプ(ポリプロピレン製 クッション付き) 1/2 インチ - - S-TBC12 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - -
サポート・システム — ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S1-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 316-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S3-PP-16TM ポリプロピレン 16 mm - - 304-S1-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S5-PP-20T ポリプロピレン 1 1/4 インチ - - 304-S1-PP-12TM ポリプロピレン 12 mm - - 304-S3-PP-18TM ポリプロピレン 18 mm - - 304-S3-PP-10T ポリプロピレン 5/8 インチ - - 304-S3-PA-16T ポリアミド 1 インチ - - 304-S3-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - 304-S1-PA-4T ポリアミド 1/4 インチ - - 304-S3-PP-25TM ポリプロピレン 25 mm - - 304-S1-PP-8TM ポリプロピレン 8 mm - - 304-S3-PA-8T ポリアミド 1/2 インチ - - 304-S1-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S5-PP-24T ポリプロピレン 1 1/2 インチ - - 304-S3-PP-14T ポリプロピレン 7/8 インチ - - 304-S3-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - -
サポート・システム — 溶接プレート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S6-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.46 インチ(87.9 mm) - 304-S3-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.97 インチ(50.0 mm) - 304-S5-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - 304-S1-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:36 mm(1.42 インチ) - -
サポート・システム — ツイン・サポート用溶接プレート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S1T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:1.42 インチ(36.1 mm) - 304-S1T-WPM 304 ステンレス鋼 - 長さ:37 mm(1.46 インチ) - 304-S3T-WP 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.76 インチ(70.1 mm) - -
チューブ・カッター/チューブ前処理用ツール — カッター・ホイール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
MS-TCW-308 - - - - -
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
MS-ST-1610 - - - - MS-ST-810GA - 1/2 インム- - MS-ST-600GA - 3/8 インム- - MS-ST-12M0GA - 12 mm - - MS-ST-1010GA - 5/8 インム- - MS-ST-400GA - 1/4 インム- - MS-ST-6M0GA - 6 mm - - MS-ST-1210 - - - - MS-ST-10M0GA - 10 mm - - MS-ST-8M0GA - 8 mm - - MS-ST-200 - - - - MS-ST-16M0GA - 16 mm - - -
サポート・システム — 溶接プレート(横長タイプ)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S1-WPEM 304 ステンレス鋼 - 長さ:64 mm(2.52 インチ) - 304-S3-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.07 インチ(78.0 mm) - 304-S1-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:2.52 インチ(64.0 mm) - 304-S5-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:3.94 インチ(100 mm) - 304-S6-WPE 304 ステンレス鋼 - 長さ:4.57 インチ(116 mm) - -
サポート・システム — ツイン・ボルト付きプラスチック製クランプ・チューブサポート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
304-S1T-PP-10TM ポリプロピレン 10 mm - - 304-S1T-PP-6T ポリプロピレン 3/8 インチ - - 304-S3T-PP-12T ポリプロピレン 3/4 インチ - - 304-S1T-PP-4T ポリプロピレン 1/4 インチ - - 304-S3T-PP-8T ポリプロピレン 1/2 インチ - - 304-S1T-PP-6TM ポリプロピレン 6 mm - - 304-S3T-PP-16T ポリプロピレン 1 インチ - - -
サポート・システム — チューブ・サポート・ストリップ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質チューブ外径長さ曲げ半径
MS-TSS-8 ポリプロピレン 1/2 インチ - - MS-TSS-6 ポリプロピレン 3/8 インチ - - MS-TSS-4 ポリプロピレン 1/4 インチ - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間