ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ — ゲージ・ポート付きストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-5PDGM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4PDGF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ -
ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 上昇プラグ型バルブ、4P/5Pシリーズ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4PDF4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-5PDM8-F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-5PDF8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-4PDM4-F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間