text.skipToContent text.skipToNavigation

ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ — ストレート型

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

ニードル / メータリング・バルブ(微量流量調節用) — 高圧用ニードル・バルブ、Sno-Trik社410 / 445 / 645 / 945 シリーズ — ストレート型

冷間加工された316ステンレス鋼製ボディおよび高圧用エンド・コネクションにより、使用圧力は3102 barまで対応します。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-410-FP 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ 製品を見る
SS-445-FP 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ 平行めねじ 9/16-18 インチ 平行めねじ 製品を見る
SS-645-FP 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ 平行めねじ 3/4-16 インチ 平行めねじ 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。