text.skipToContent text.skipToNavigation

Bellows-Sealed Valves — General-Service Bellows Valves, B and H Series — Straight Pattern, Manual Actuation

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Bellows-Sealed Valves — General-Service Bellows Valves, B and H Series — Straight Pattern, Manual Actuation

Isolate system fluids and achieve reliable, leak-tight performance with Swagelok bellows valves, which use a packless design and a welded seal. Bellows valves are ideal for applications where the seal to atmosphere is critical, and we offer multiple options for general and high-purity service.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12BG-MM 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 12 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-2H 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ - Produkt anzeigen
SS-2H2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4BG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4BG-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 Produkt anzeigen
SS-4BG-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Produkt anzeigen
SS-4BK 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4BKT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4BKT-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Produkt anzeigen
SS-4BK-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 Produkt anzeigen
SS-4BK-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Produkt anzeigen
SS-4BK-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Produkt anzeigen
SS-4BRG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4BW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4BW-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR Produkt anzeigen
SS-4H 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-4H2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ Produkt anzeigen
SS-4H4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ Produkt anzeigen
SS-4H-SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ - Produkt anzeigen
SS-4H-TH3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ短管 1/4 インチ チューブ短管 Produkt anzeigen
SS-4H-TW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 Produkt anzeigen
SS-4H-V13 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR、差し込み溶接 Produkt anzeigen
SS-4H-V51 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール 1/4 インチ 突き合わせ溶接めすVCR®メタル・ガスケット式面シール Produkt anzeigen
SS-4H-VCR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Produkt anzeigen
SS-6BG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6BG-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6BK 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6BW 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-6H-MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8BG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8BG-TW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Produkt anzeigen
SS-8BG-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Produkt anzeigen
SS-8BK 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen
SS-8BK-VCR 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/2 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR Produkt anzeigen
SS-8BW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Produkt anzeigen

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.