text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製切り替え用ベローズ・シール・バルブ、1/4 インチ・サイズSwagelok VCRメタル・ガスケット式面シール継手、スプリング・リターン型アクチュエーター

型番: SS-4BY-V35-1C

お気に入りに追加する

カタログ

ストレート型

パックレス設計および溶接式シールを搭載したSwagelokベローズ・バルブを使えば、システム流体に触れないようにし、高い信頼性とリーク・タイト性能を実現することができます。 ベローズ・バルブは、外部への漏れ防止が重要になる用途に最適です。当社は、一般用/高純度用にさまざまなオプションをご用意しております。

仕様

属性
アクチュエーター型式 1 シリーズ
アクチュエーター・タイプ 空気式
ベローズ材質 321 ステンレス鋼
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボディ・シール ガスケット(金属製シート付き)
洗浄プロセス 特別なクリーニング/パッケージング(Swagelok SC-11仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ 面シール(メタル・ガスケット式)、めすナット付き
フロー・パターン ストレート型(3方タイプ)
ガスケット 316ステンレス鋼(PTFE被膜)製ガスケット
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 200°F @ 150 PSIG /93°C @ 10.3 BAR
最低温度、 °F (°C) 0 (-18)
室温における最高使用圧力 150 PSIG @ 100°F/10.3 BAR @ 37℃
サービス・クラス 一般用
ステム・チップ材質 フルオロカーボンFKM
ステム・タイプ 切り替え用
表面仕上げ 標準
試験 SCS-00020 に基づいたヘリウム・リーク・テスト
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010201
eClass (6.1) 37010201
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141609
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141609
UNSPSC (15.1) 40141609
UNSPSC (17.1001) 40141600
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。