ベローズ・シール・バルブ — 高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ベローズ・シール・バルブ — 高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ — ストレート型、アクチュエーター付き
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-HBV51-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-HBVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-HBS4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-HBS4-O 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-HBS6-C 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-HBS6MM-C 316Lステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-HBVS4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-HBVVCR4-C 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間