概要
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — スペアー・パーツ/アクセサリー — シール・キット
Swagelokバルブ用のさまざまなスペア・パーツ/アクセサリーからお選びください。
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
■ 最高使用圧力:20.6 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ、ISO管用テーパーねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:真ちゅう、316ステンレス鋼
■ 最高使用圧力:68.9 MPa/■ エンド・コネクション・タイプ:Swagelok® チューブ継手、NPTねじ/■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから1/2 インチまで、6 mmから12 mmまで/■ 材質:316ステンレス鋼
■ 最高使用圧力:41.3 MPa/■ 流量係数(Cv値): 4.0から13.8まで/■ エンド・コネクション:Swagelokチューブ継手(インチ・サイズ・タイプ、ミリ・サイズ・タイプ)、管用ねじ(ISO、NPT)/■ ボディおよびエンド・コネクションの材質:316ステンレス鋼/■ アクチュエーター・タイプ:手動式、空気式
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
B-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
EP-P6T-K2 | エチレン・プロピレン | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-4SK | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-65P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-65T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-67T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-68T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-A63T | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-AFS | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-R62T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-R63T | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S62P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S63P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-91K-S65P | - | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83K | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-83XT | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-H83P | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-H83XP | PEEK | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-9K-L83XK | PCTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
VI-P4T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
VI-P6T-K2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。