ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ — 蒸気用2方タイプ・ストレート型
カタログ
ボール・バルブ、1/4回転式プラグ・バルブ — 3ピース型プロセス用/計装用ボール・バルブ、60シリーズ — 蒸気用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。
ボール・バルブ 一般用 60シリーズ
■ エンド・コネクション・サイズ:1/8 インチから2 インチまで、6 mmから25 mmまで/■ 材質:ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、特殊合金/■ 開閉用(2方タイプ)、切り替え用(3方タイプ)/■ 自己補正式シート構造/■ 2ピース構成のライブ・ロード式ステム・パッキン
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
SS-S62PF4 | 製品を見る | |
SS-S62PS4 | 製品を見る | |
SS-S62PS6 | 製品を見る | |
SS-S62PS8MM | 製品を見る | |
SS-S63PF8 | 製品を見る | |
SS-S63PS12 | 製品を見る | |
SS-S63PS12MM | 製品を見る | |
SS-S63PS8 | 製品を見る | |
SS-S65PF16 | 製品を見る | |
SS-S65PS16 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。