逆止弁 — リフト式逆止弁、50シリーズ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
逆止弁 — リフト式逆止弁、50シリーズ — 圧力固定型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-58S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-58F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-56S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-53S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-58S12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-53S6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-53F2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-53F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間