バルブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
ダイヤフラム・バルブ — 高純度/高圧用ダイヤフラム・バルブ、DL/DSシリーズ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-DSS6 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-DLS6 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 6LV-DLBW4 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-DSVCR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR SS-DLVCR4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)おすVCR 6LV-DSBW6 316L VARステンレス鋼 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 3/8 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-DLS8MM 316Lステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 8 mm Swagelok®チューブ継手 SS-DSS4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 6LV-DSBW4 316L VARステンレス鋼 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 1/4 インチ チューブ突き合わせ溶接 SS-DSTW4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-DSM4F4A 316Lステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-DLS4 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-DLV51 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR SS-DLS6MM 316Lステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-DSV51 316Lステンレス鋼 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR 1/4 インチ 面シール(メタル・ガスケット式)めすVCR
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間