ホースおよびフレキシブル・チューブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - -
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — アダプター(コンボルーティッド真空用チューブ用)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
304-4-XOA 304 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター - - 304-6-XOA 304 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間