ホースおよびフレキシブル・チューブ
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — プラスチック・チューブ用コネクター担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-2-HC-A-201 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-2-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - B-3-HC-1-2 真ちゅう 1/8 インチ NPTおねじ - - B-5-HC-1-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-5-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-5-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ - - SS-6-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-3-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-3-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4-HC-1-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-4-HC-7-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ - - SS-4-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-4-HC-A-6MTA 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-5-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-10-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-2-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-3-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-200 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-4-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-4-HC-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ - - SS-12-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-12-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-12-HC-A-1211 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-16-HC-1-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-16-HC-1-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - SS-16-HC-A-1611 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-2-HC-1-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - SS-2-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-6-HC-1-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6-HC-A-401 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-6-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-8-HC-1-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8-HC-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ - - SS-8-HC-A-601 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-8-HC-A-811 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - -
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 7R シリーズ ナイロン・ホース担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
7R-4 ナイロン - - - - 7R-8 ナイロン - - - - 7R-6 ナイロン - - - - -
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ — FMシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FM8SL8PM8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ SS-FM12SL12SL12-18 316Lステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4SL4PM4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4PM4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ SS-FM4SL4SL4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4SL4SL4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FM6SL6PM6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ SS-FM6SL6SL6-18 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM6SL6SL6-36 316Lステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-18 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-FM8SL8SL8-48 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 -
サーモプラスチック・ホース — エンド・コネクション — コネクター(サーモプラスチック・ホース用)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-TP12-TA12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - S-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-AS4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP4-PM4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-TP4-SL4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP4-TA4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP4-TM6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP6-TA6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP8-AS8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 37°めすJIC(AN)、めすスウィベル - - SS-TP8-PM8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-TP8-SL8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-TP8-TA8 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-TP16-TA16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - -
サーモプラスチック・ホース — ナイロン・ホース — 8R シリーズ ナイロン・ホース担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
8R-12 ナイロン - - - - 8R-4 ナイロン - - - - 8R-8 ナイロン - - - - 8R-6 ナイロン - - - - -
フレキシブル・チューブ — コンボルーティッド・メタル・チューブ — コンボルーティッド・メタル・チューブ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
321-8-X-3-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-6-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-4-X-6DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-6FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-6-X-12 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-6-X-12-B2 321 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター 3/8 インチ XBAアダプター 321-6-X-24-B2 321 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター 3/8 インチ XBAアダプター 321-6-X-6 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-12 321 ステンレス鋼 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-1-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-24-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-8-X-36-B2 321 ステンレス鋼 1/2 インチ XBAアダプター 1/2 インチ XBAアダプター 321-4-X-12DFO 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 1/4 インチ VCO® Oリング面シール継手用 321-4-X-12DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-12DMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-4 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-4-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-4FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-6 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-6-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-8-X-12DFR 321 ステンレス鋼 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/2 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-12 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-12-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-12FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-18DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-24 321 ステンレス鋼 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/4 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-4-X-24-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-24DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-24DMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-24FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-2-B2 321 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター 1/4 インチ XBAアダプター 321-4-X-36DFR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-4-X-36FMR 321 ステンレス鋼 1/4 インチ めすVCR® メタル・ガスケット式面シール継手 1/4 インチ VCR® メタル・ガスケット式面シール継手 321-6-X-1 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-6-X-24 321 ステンレス鋼 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 3/8 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 321-8-X-6 321 ステンレス鋼 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド 1/2 インチ フレキシブル・チューブ・エンド -
フレキシブル・チューブ — エンド・コネクション — アダプター(コンボルーティッド真空用チューブ用)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
304-4-XOA 304 ステンレス鋼 1/4 インチ XBAアダプター - - 304-6-XOA 304 ステンレス鋼 3/8 インチ XBAアダプター - - -
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ — FLシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-FL4TA4TA4-12 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-24 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-36 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL4TA4TA4-48 316Lステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-12 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-24 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター SS-FL8TA8TA8-36 316Lステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター -
ゴム・ホース — エンド・コネクション — エンド・コネクション担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-PB12-PM12 真ちゅう 3/4 インチ NPTおねじ - - B-PB12-TA12 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB4-MT4 真ちゅう 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-PB4-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-PB4-TA4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB6-MT6 真ちゅう 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - B-PB6-PM4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - B-PB6-PM6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - B-PB6-TA6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB6-TM10 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB8-PM8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - B-PB8-TA8 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - B-PB8-TM12 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB16-TA16 ステンレス鋼の種類 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-6 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-PB12-PM12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB12-TA12 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - -
ゴム・ホース — ゴム・ホース、PBシリーズ — PBシリーズ・ゴム・ホース担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
PB-12-250 ブナN - - - - PB-4-250 ブナN - - - - PB-6-250 ブナN - - - - PB-8-250 ブナN - - - - PB-16 ブナN - - - - PB-4 ブナN - - - - PB-6 ブナN - - - - PB-12 ブナN - - - - PB-12-BK ブナN - - - - PB-4-BK ブナN - - - - PB-4-GR ブナN - - - - PB-6-BK ブナN - - - - K-PB-16-RD ブナN - - - - PB-12-GY ブナN - - - - PB-4-GY ブナN - - - - PB-8-GY ブナN - - - - PB-12-RD ブナN - - - - PB-4-RD ブナN - - - - PB-6-GR ブナN - - - - PB-6-RD ブナN - - - - PB-6-YW ブナN - - - - PB-8 ブナN - - - - PB-8-BK ブナN - - - - PB-8-GR ブナN - - - - PB-8-RD ブナN - - - - PB-8-YW ブナN - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間