レギュレーター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
背圧レギュレーター、スプリング・ロード式 — 背圧レギュレーター担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質一次側の最高使用圧力(20℃にて)二次側の圧力調整範囲ポートポート・パターン
KBP1J0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 500 psig (34.4 bar) 0~500 psig(34.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1F0D4A5A20000 316 ステンレス鋼 100 psig (6.8 bar) 0~100 psig(6.8 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ D KBP1E0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 50 psig (3.4 bar) 0~50 psig(3.4 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A KBP1G0A4A5A20000 316 ステンレス鋼 250 psig (17.2 bar) 0~250 psig(17.2 bar) 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ A
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間