漏れ検出液 — 漏れ検出液
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Snoop®(スヌープ)漏れ検出液担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-SNOOP-2OZ 59 mL(2 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - MS-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) 27 ~ 200°F (–2 ~ 93°C) - - - -
漏れ検出液 — 漏れ検出液 — Real Cool Snoop®(リアル・クール・スヌープ)漏れ検出液担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番容器サイズ使用温度範囲ボディ材質チューブ外径肉厚
MS-RC-SNOOP-GAL 3.8 L(1 ガロン) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - - MS-RC-SNOOP-8OZ 236 mL(8 オンス) –65 ~ 200°F (–54 ~ 93°C) - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間