Swagelok® Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手
Swagelok真空用継手/アダプターのうち、ストレート型、エルボー型、ティー型のUltra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、取り付けや取り外しが容易なため、作業時間を削減でき、真空シール・アプリケーションにおいて一貫した結果を得ることができます。
카테고리
수나사 코넥터
Ultra-Torr male connector fittings are available in a wide range of sizes and feature a knurled nut, making them easy to connect and disconnect.
유니온
Ultra-Torr vacuum fitting union straights, elbows, and tees in a variety of sizes are easy to connect and disconnect, saving time and producing repeatable results.
튜브 스터브
Ultra-Torr straight tube stubs provide reliable, repeatable sealing performance for glass, metal, or plastic tubing.
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
스테인리스강 구조, 탄화플루오르 FKM O-링; 안정적이고 반복 가능한 밀폐 성능; 1/16 ~ 1 1/2 in. 인치 튜브 크기 제공
スウェージロックのリソース
継手の基礎:ねじのサイズとピッチを識別する
経験豊かなベテランでも、ねじを識別するのは容易ではありません。今回は、継手のねじのサイズとピッチを、ノギス、ねじピッチ・ゲージ、ねじ識別ガイドで識別する方法を紹介します。
圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来型のコーン&スレッド継手の代わりに圧縮継手を使用することで、迅速に取り付けることができ、優れたパフォーマンスを実現できます。
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。
Swagelokチューブ継手の取り付け
この動画では、一貫性、品質、信頼性の高い継手として世界的に定評のあるSwagelokチューブ継手の取り付け手順を紹介しています。
Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手
Swagelok真空用継手は、信頼性が高く、一貫したシール性能を発揮します。きざみ付きナットにより容易に取り付けや取り外しができ、メンテナンスの手間を軽減することができます。Ultra-Torr(ウルトラ・トール)継手は、Oリング式シールでガラス・チューブ、メタル・チューブ、プラスチック・チューブを確実にシールします。ストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。