スナッバー継手 — 圧力計保護
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-SA-EG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-SA-EL 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-SA-EW 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-SA-EA 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-SA-EA 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-SA-EW 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間