text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — キャップ

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — キャップ/プラグ — キャップ

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 製品を見る
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-500-C 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-600-C 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-6M0-C 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-810-C 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る
SS-8M0-C 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。