カタログ
Tube Fittings and Adapters — Spare Parts and Accessories — Gaskets
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
パイプ継手
■ サイズ:1/16 インチから1 インチまで/■ ねじタイプ:NPT、JIS/ISO、SAE/■ 材質:316 ステンレス鋼、炭素鋼、真ちゅう、6-Moly、合金625、合金825、合金2507
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-16-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-2-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-4-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
304L-6-RSNB-2 | 304Lステンレス鋼 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-12-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-16-RP-2 | 銅 | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-2-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-4-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-6-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RG-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
CU-8-RP-2 | Copper | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-4-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
NI-8-RG-2 | Nickel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-12-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-16-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-2-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-4-RSD-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-6-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2B | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
S-8-RS-2V | Carbon Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-12-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-16-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-20-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-2-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RP-2 | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-4-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-6-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2B | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RS-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
SS-8-RSD-2V | Stainless Steel | - | - | - | - | 製品を見る |
T-4-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
T-6-RJ-2 | PTFE | - | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。