カタログ
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
チューブ継手 ゲージによる締め付け度の確認が可能 アダプター継手
■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから2 インチまで、2 mmから50 mmまで/■ ゲージによる一貫した締め付け度の確認が可能(初回取り付け時)/■ 取り外しや再取り付けが容易/■ 各種材質、多様な形状/■ 高い信頼性と性能
類似製品
型番
|
product.specification.
|
|
---|---|---|
MS-IG-100 | 製品を見る | |
MS-IG-1010 | 製品を見る | |
MS-IG-10M0 | 製品を見る | |
MS-IG-1210 | 製品を見る | |
MS-IG-1410 | 製品を見る | |
MS-IG-1610 | 製品を見る | |
MS-IG-200 | 製品を見る | |
MS-IG-400 | 製品を見る | |
MS-IG-468 | 製品を見る | |
MS-IG-500 | 製品を見る | |
MS-IG-600 | 製品を見る | |
MS-IG-612M | 製品を見る | |
MS-IG-810 | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。