text.skipToContent text.skipToNavigation

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バルクヘッド・リテイナー

オプションを選択して製品を構成し、価格を見るかカートに追加してください。
すべてクリアする
すべてクリアする

カタログ

チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バルクヘッド・リテイナー

チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-1012-61F ステンレス鋼の種類 5/8 インチ、15 mm、16 mm - - - 製品を見る
SS-102-61F ステンレス鋼の種類 1/16 インチ - - - 製品を見る
SS-1212-61F ステンレス鋼の種類 3/4 インチ、18 mm - - - 製品を見る
SS-202-61F ステンレス鋼の種類 1/8 インチ - - - 製品を見る
SS-302-61F ステンレス鋼の種類 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm - - - 製品を見る
SS-402-61F ステンレス鋼の種類 1/4 インチ、6 mm - - - 製品を見る
SS-602-61F ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - - - 製品を見る
SS-812-61F ステンレス鋼の種類 1/2 インチ、12 mm - - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。