チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-1614-1 真ちゅう 1 インチ - - - B-604-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - B-814-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - M-204-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - NY-104-1 ナイロン 1/16 インチ - - - NY-10M4-1 ナイロン 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 インチ - - - B-1014-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - M-404-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - NY-6M4-1 ナイロン 6 mm - - - T-104-1 PTFE 1/16 インチ - - - B-10M4-1 真ちゅう 10 mm - - - B-1214-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
NY-6M3-1 ナイロン 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 インチ - - - T-603-1 PTFE 3/8 インチ - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-10M5-8M 真ちゅう 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート B-405-3 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-8M5-6M 真ちゅう 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート B-1215-10 真ちゅう 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バルクヘッド・リテイナー担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-102-61F ステンレス鋼の種類 1/16 インチ - - - SS-1212-61F ステンレス鋼の種類 3/4 インチ、18 mm - - - SS-302-61F ステンレス鋼の種類 3/16 インチ、2 mm、3 mm、4 mm - - - SS-1012-61F ステンレス鋼の種類 5/8 インチ、15 mm、16 mm - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
S-402-1 炭素鋼チューブ 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット(厚肉)担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
T-8-RJ-2-T PTFE - - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間