概要
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
Ultra-Torr ウルトラ・トール真空用継手
■ 材質:ステンレス鋼(Oリング:フルオロカーボンFKM製)/■ 取り付けや取り外しを繰り返し行っても、常に信頼性の高い優れたシール性能を実現/■ チューブ外径サイズ:1/16 インチから1 1/2 インチまで
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
T-0-OR-010 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | 製品を見る |
T-0-OR-111 | PTFE | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-001-1/2 | フルオロカーボンFKM | 1/16 インチ | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-006 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 006 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-010 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 010 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-012 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 012 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-014 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 014 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-111 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 111 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-116 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 116 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-120 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 120 | - | - | - | 製品を見る |
VT-7-OR-215 | フルオロカーボンFKM | ユニフォームOリング・サイズ 215 | - | - | - | 製品を見る |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。