チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
チューブ継手/アダプター継手 — ポート・コネクター — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6M1-PC 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター B-1211-PC-8 真ちゅう 3/4 インチ ポート・コネクター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-12M1-PC-10M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 10 mm ポート・コネクター SS-1211-PC 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター SS-12M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター SS-10M1-PC 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター SS-1611-PC 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター B-811-PC-6 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-2000-PC 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/4 インチ ポート・コネクター SS-16M1-PC 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ・アダプター 16 mm ポート・コネクター SS-1011-PC 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 5/8 インチ ポート・コネクター SS-25M1-PC 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ・アダプター 25 mm ポート・コネクター M-811-PC 合金400/R-405 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター B-811-PC 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-18M1-PC 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ・アダプター 18 mm ポート・コネクター SS-501-PC 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 5/16 インチ ポート・コネクター S-811-PC 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-401-PC-6M 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター SS-811-PC 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-101-PC 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/16 インチ ポート・コネクター SS-12M1-PC 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター SS-601-PC 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター B-601-PC 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/8 インチ ポート・コネクター SS-20M1-PC 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ・アダプター 20 mm ポート・コネクター SS-401-PC-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター SS-811-PC-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター SS-8M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター SS-811-PC-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター SS-2400-PC 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 1/2 インチ ポート・コネクター B-401-PC 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター SS-3M1-PC 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ・アダプター 3 mm ポート・コネクター SS-401-PC 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター SS-6M1-PC-3M 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター SS-16M1-PC-12M 316 ステンレス鋼 16 mm ポート・コネクター 12 mm ポート・コネクター SS-12M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 12 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター SS-401-PCBLBQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ポート・コネクター SS-201-PC-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ ポート・コネクター 1/16 インチ ポート・コネクター SS-601-PC-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター SS-10M1-PC-6M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 6 mm ポート・コネクター SS-1611-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター SS-401-PC-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター M-401-PC 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/4 インチ ポート・コネクター SS-10M1-PC-8M 316 ステンレス鋼 10 mm ポート・コネクター 8 mm ポート・コネクター SS-1211-PC-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター SS-1611-PC-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1 インチ ポート・コネクター SS-201-PC 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター SS-601-PC-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ポート・コネクター 1/4 インチ ポート・コネクター SS-8M1-PC 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター B-1211-PC 真ちゅう 3/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 3/4 インチ ポート・コネクター B-12M1-PC 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター 12 mm ポート・コネクター B-401-PC-2 真ちゅう 1/4 インチ ポート・コネクター 1/8 インチ ポート・コネクター B-601-PC-4 真ちゅう 3/8 インチ ポート・コネクター 1/4 インチ ポート・コネクター B-6M1-PC 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター 6 mm ポート・コネクター B-811-PC-4 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/2 インチ ポート・コネクター B-8M1-PC 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター 8 mm ポート・コネクター B-10M1-PC 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター 10 mm ポート・コネクター B-201-PC 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター 1/8 インチ ポート・コネクター
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間