チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-MD-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-MD-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ - - B-MD-4 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ - - SS-MD-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ - - B-MD-6 真ちゅう 3/8 インチ NPTおねじ - - SS-MD-16 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ - - B-MD-8 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ - - SS-MD-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ - - SS-MD-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ - - -
チューブ継手/アダプター継手 — マッド・ドーバー — キャップ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-400-C-MD 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-C-MD 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間