継手 — パイプ継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
パイプ継手 — レデューサー — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-RB-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-16-RB-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ B-8-RB-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-12-RB-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-16-HRN-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-RA-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-16-HRCG-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-16-RB-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-RA-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-6-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-8-RA-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-16-RB-6 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-12-RA-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-16-HRCG-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-8-HRN-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-16-RA-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HRN-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-8-RA-4 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-24-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ SS-6-HRN-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-6-RA-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-HRCG-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-16-RA-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-RB-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-16-RA-4 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-RBT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-12-HRCG-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-RA-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-RB-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-32-RB-16 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ SS-8-HRCG-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-12-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-12-HRN-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-16-HRN-8 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-RBT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-12-HRN-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-RA-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-32-RB-8 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-8-HRNT-6RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-RB-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-12-RA-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-16-RB-12 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-24-RB-12 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-4-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-6-RB-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-RB-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-12-HRN-4 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-24-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-6-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-HRN-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-RBT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-8-HRCG-2 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-8-RA-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-RB-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-20-RB-16 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTめねじ SS-4-RB-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-2-RB-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTめねじ SS-4-RAT-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HRNT-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ B-6-HRCG-4 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-RAT-4RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-2-HRN-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/16 インチ NPTおねじ SS-6-HRCG-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-20-RB-8 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-2-RA-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/16 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — アダプター継手 — エルボー担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-2-SE 真ちゅう 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ B-8-SE 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-SE 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ B-4-SE 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-SE-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-6-SE 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ B-12-SE 真ちゅう 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ B-6-SE 真ちゅう 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-SE 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-12-SE 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-SE 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ SS-4-SE 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — キャップ/プラグ — 六角プラグ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-PST 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-8-PST 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-16-PST 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-12-PST 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ - - SS-6-PST 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ - - -
パイプ継手 — カップリング — クロス担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-CS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-2-CS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ B-4-CS 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-CS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-12-CS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-16-CS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-8-CS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ -
パイプ継手 — カップリング — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-HCG 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ 1/4 インチ 厚肉NPTめねじ SS-8-HCG 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-12-HCG 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-2-HCG 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-8-HCG-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-8-HCG-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ 1/2 インチ 厚肉NPTめねじ SS-4-HCG-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ SS-6-HCG 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-16-HCG 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTめねじ SS-6-HCG-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ -
パイプ継手 — ニップル — クローズ・ニップル担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-CN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-CN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-CN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-16-CN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-12-CN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-2-CN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — ニップル — 六角ニップル担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-HN-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-16-HN-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート B-8-HN 真ちゅう 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-16-HN 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-8-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ 1/2 インチ 厚肉NPTおねじ M-8-HN 合金400 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-12-HN-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-HN-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-4-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HN-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-8-HN-RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-HN-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-2-HN 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-HN 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-24-HN 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTおねじ 1 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-HN-10K 316 ステンレス鋼 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ 1/4 インチ 厚肉NPTおねじ B-4-HN 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-HN-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-2-HN-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HN 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-12-HN 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-16-HN-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-HN 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-HN-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-4-HN-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-8-HN-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-HN-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 2507-8-HN-SG2 - 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — ニップル — ロング六角ニップル担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-6-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-16-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-12-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-16-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-12-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-12-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-2-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-4.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-3.00 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-HLN-2.00 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-HLN-6.00 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-1.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-HLN-2.50 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ B-4-HLN-3.00 真ちゅう 1/4 インチ NPTおねじ 1/4 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — アダプター継手 — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-A-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-16-A-16RS 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-6-A 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-6-SAE-1-6AN 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ JICおねじ SS-6-AG-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用平行めねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-8-A 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-4-AT-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-AN-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-12-A-12RS 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-16-AN-1-16 316 ステンレス鋼 1 5/16-12 インチ JICおねじ 1 インチ NPTおねじ SS-16-A-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-4-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-4-AN-1-4 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-A-6RS 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-4-AN-1-2 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ JICおねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-SAE-7-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-2-A 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-8-A-8RT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-12-AN-1-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ JICおねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-SAE-7-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-16-A 316 ステンレス鋼 1 インチ NPTめねじ 1 インチ NPTおねじ SS-6-AN-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ JICおねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-4-AG-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ ISO管用平行めねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-SAE-1-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-12-A 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-2-A-2RS 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-6-A-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-2-A-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-8-AN-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ JICおねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-12-SAE-7-12 316 ステンレス鋼 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 3/4 インチ NPTめねじ SS-6-A-RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-SAE-1-4 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-AT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ ISO管用テーパーめねじ 3/8 インチ NPTおねじ SS-4-A 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-A-8RS 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-8-AT-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用テーパーめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-4-A-4RS 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用平行おねじ、肩の形状:ストレート SS-4-SAE-1-4AN 316 ステンレス鋼 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 1/4 インチ JICおねじ SS-4-A-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ SS-6-SAE-7-6 316 ステンレス鋼 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-SAE-1-8 316 ステンレス鋼 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-AG-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ ISO管用平行めねじ 1/2 インチ NPTおねじ -
パイプ継手 — アダプター継手 — ティー型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-4-BT 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-12-ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ NPTめねじ 3/4 インチ NPTおねじ SS-6-ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTおねじ B-8-ST 真ちゅう 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-2-ST 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTおねじ SS-4-ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ NPTめねじ 3/8 インチ NPTめねじ SS-4-BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ B-4-ST 真ちゅう 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-ST 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTおねじ SS-8-BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-2-BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間