継手 — フランジ・アダプター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
フランジ・アダプター — DINフランジ — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12M0-F25M-40-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 DN 25 DINフランジ(クラス PN 40) SS-12M0-F15M-40-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 DN 15 DINフランジ(クラス PN 40)
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間