Racores de alta presión — Uniones — Tes
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores de alta presión — Uniones — Tes
Los racores para media presión serie FK Swagelok ofrecen un excelente cierre en gas y resistencia a las vibraciones en aplicaciones hasta 1378 bar (20.000 psig). Disponibles en Acero inox. 316, aleación súper dúplex 2507 o aleación 625
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK0-3 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
SS-6FK0-3 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
SS-8FK0-3 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。