溶接継手 — 差し込み溶接継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
溶接継手 — 差し込み溶接継手 — ティー型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-TSW-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-6-TSW-3 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-TSW-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-TSW-3 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー -
溶接継手 — 差し込み溶接継手 — ストレート型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-TSW-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-12-TSW-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-TSW-6 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-TSW-1-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTおねじ SS-8-TSW-7-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ NPTめねじ SS-4-TSW-7-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/8 インチ NPTめねじ SS-4-TSW-7-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTめねじ SS-6-TSW-1-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTおねじ SS-6-TSW-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-6-TSW-7-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ NPTめねじ SS-8-TSW-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-TSW-7-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/8 インチ NPTめねじ SS-8-TSW-1-8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ NPTおねじ -
溶接継手 — 差し込み溶接継手 — 90°エルボー型担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-12-TSW-9 316 ステンレス鋼 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 3/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-16-TSW-9 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-4-TSW-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/4 インチ チューブ差し込み溶接エルボー SS-8-TSW-9 316 ステンレス鋼 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1/2 インチ チューブ差し込み溶接エルボー
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間