継手
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フェルール・セット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
NY-400-SET ナイロン 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-200-SET 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-300-SET 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - S-810-SET 炭素鋼チューブ 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - NY-810-SET ナイロン 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - S-600-SET 炭素鋼チューブ 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-500-SET 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-600-SET 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-300-SET 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-12M0-SET 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-100-SET 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - NY-500-SET ナイロン 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-600-SET 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-8M0-SET 316 ステンレス鋼 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-810-SET 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-400-SET 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - NY-300-SET ナイロン 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - T-400-SET PTFE 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-810-SET 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - T-200-SET PTFE 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-6M0-SET 真ちゅう 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - B-12M0-SET 真ちゅう 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - NY-600-SET ナイロン 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-6M0-SET 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 - - T-100-SET PTFE 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-10M0-SET 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - SS-100-SET 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-8M0-SET 真ちゅう 8 mm Swagelok®チューブ継手 - - S-400-SET 炭素鋼チューブ 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-400-SET 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-500-SET 真ちゅう 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - M-400-SET 合金400/R-405 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - SS-200-SET 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - T-810-SET PTFE 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - B-10M0-SET 真ちゅう 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - T-600-SET PTFE 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - NY-200-SET ナイロン 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — めすナット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
HC-812-1 合金C-276 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - T-102-1 PTFE 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-102-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-12M2-1 真ちゅう 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - HC-202-1 合金C-276 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-10M2-1 316 ステンレス鋼 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-812-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-1012-1 真ちゅう 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-102-1 真ちゅう 1/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-6M2-1 真ちゅう 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-2M2-1 316 ステンレス鋼 2 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-302-1 真ちゅう 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - M-202-1 合金400/R-405 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-1612-1 真ちゅう 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - NY-202-1 ナイロン 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-1612-1 316 ステンレス鋼 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-3M2-1 316 ステンレス鋼 3 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - T-202-1 PTFE 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - NY-602-1 ナイロン 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-14M2-1 316 ステンレス鋼 14 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-402-1 真ちゅう 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - T-6M2-1 PTFE 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - S-402-1 炭素鋼チューブ 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - 825-402-1 合金825 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - HC-402-1 合金C-276 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-12M2-1 316 ステンレス鋼 12 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-602-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-202-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-812-1 真ちゅう 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - INC-402-1 合金600 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - S-602-1 炭素鋼チューブ 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-15M2-1 316 ステンレス鋼 15 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-602-1 真ちゅう 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - M-402-1 合金400/R-405 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - S-1212-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-25M2-1 316 ステンレス鋼 25 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-22M2-1 316 ステンレス鋼 22 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - HC-602-1 合金C-276 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - M-602-1 合金400/R-405 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-1412-1 真ちゅう 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-1212-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-2402-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-6M2-1 316 ステンレス鋼 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-3202-1 316 ステンレス鋼 2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - PFA-822-1 PFA 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - NY-402-1 ナイロン 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-1012-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - PFA-622-1 PFA 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - S-812-1 炭素鋼チューブ 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-2002-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-302-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - PFA-422-1 PFA 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-1212-1 真ちゅう 3/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-1412-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-10M2-1 真ちゅう 10 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-4M2-1 真ちゅう 4 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - M-812-1 合金400/R-405 1/2 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-4M2-1 316 ステンレス鋼 4 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-8M2-1 真ちゅう 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - NY-8M2-1 ナイロン 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - B-1812-1 真ちゅう 1 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-16M2-1 316 ステンレス鋼 16 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-402-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - NY-6M2-1 ナイロン 6 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - 2507-602-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-8M2-1 316 ステンレス鋼 8 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - PFA-222-1 PFA 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - S-1612-1 炭素鋼チューブ 1 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-20M2-1 316 ステンレス鋼 20 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-18M2-1 316 ステンレス鋼 18 mm めすSwagelok®チューブ継手 - - SS-502-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - B-202-1 真ちゅう 1/8 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - T-402-1 PTFE 1/4 インチ めすSwagelok®チューブ継手 - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — フロント・フェルール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
NY-1013-1 ナイロン 5/8 インチ - - - PFA-823-1 PFA 1/2 インチ - - - SS-10M3-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - SS-18M3-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - B-1613-1 真ちゅう 1 インチ - - - NY-8M3-1 ナイロン 8 mm - - - 2507-603-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 3/8 インチ - - - 825-403-1 合金825 1/4 インチ - - - NY-12M3-1 ナイロン 12 mm - - - SS-8M3-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - B-1813-1 真ちゅう 1 1/8 インチ - - - B-1013-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - S-1213-1 炭素鋼チューブ 3/4 インチ - - - B-203-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - SS-2003-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - B-603-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - SS-1213-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - 2507-813-1 スーパー・デュ-プレックス・ステンレス鋼 1/2 インチ - - - B-12M3-1 真ちゅう 12 mm - - - M-603-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - SS-2M3-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - M-813-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - NY-6M3-1 ナイロン 6 mm - - - 2507-1213-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 3/4 インチ - - - NY-4M3-1 ナイロン 4 mm - - - NY-203-1 ナイロン 1/8 インチ - - - T-103-1 PTFE 1/16 インチ - - - B-1413-1 真ちゅう 7/8 インチ - - - T-503-1 PTFE 5/16 インチ - - - B-813-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - SS-16M3-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - SS-6M3-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 インチ - - - NY-603-1 ナイロン 3/8 インチ - - - M-203-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - SS-103-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-14M3-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - SS-503-1 316 ステンレス鋼 5/16 インチ - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - NY-1213-1 ナイロン 3/4 インチ - - - 2507-403-1 スーパー・デュープレックス・ステンレス鋼 1/4 インチ - - - 6MO-813-1 6-Moly 1/2 インチ - - - NY-1613-1 ナイロン 1 インチ - - - SS-28M3-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - B-403-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - INC-403-1 合金600 1/4 インチ - - - M-403-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - SS-403-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - T-203-1 PTFE 1/8 インチ - - - B-4M3-1 真ちゅう 4 mm - - - NY-813-1 ナイロン 1/2 インチ - - - SS-103-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-1613-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - SS-20M3-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - SS-3203-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - T-1213-1 PTFE 3/4 インチ - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - HC-813-1 合金C-276 1/2 インチ - - - B-10M3-1 真ちゅう 10 mm - - - NY-403-1 ナイロン 1/4 インチ - - - PFA-423-1 PFA 1/4 インチ - - - T-1613-1 PTFE 1 インチ - - - SS-1413-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - SS-25M3-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - T-303-1 PTFE 3/16 インチ - - - SS-1013-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - NY-103-1 ナイロン 1/16 インチ - - - SS-203-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - S-1613-1 炭素鋼チューブ 1 インチ - - - SS-4M3-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - B-1213-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - SS-22M3-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - NY-10M3-1 ナイロン 10 mm - - - HC-203-1 合金C-276 1/8 インチ - - - B-6M3-1 真ちゅう 6 mm - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - SS-12M3-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - T-603-1 PTFE 3/8 インチ - - - SS-3M3-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - SS-15M3-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - PFA-623-1 PFA 3/8 インチ - - - SS-813-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - SS-603-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - HC-603-1 合金C-276 3/8 インチ - - - T-1013-1 PTFE 5/8 インチ - - - B-103-1 真ちゅう 1/16 インチ - - - B-8M3-1 真ちゅう 8 mm - - - SS-303-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - HC-403-1 合金C-276 1/4 インチ - - - T-813-1 PTFE 1/2 インチ - - - SS-2403-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ギャップ検査ゲージ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
MS-IG-600 - 3/8 インチ - - - MS-IG-400 - 1/4 インチ、6 mm - - - MS-IG-612M - 1/4 インチ、1/2 インチ、6 mm、8 mm、10 mm、12 mm - - - MS-IG-1610 - 1 インチ、25 mm - - - MS-IG-500 - 5/16 インチ、8 mm - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1010 - 5/8 インチ、14 mm、15 mm、16 mm - - - MS-IG-100 - 1/16 インチ - - - MS-IG-1410 - 7/8 インチ、20 mm、22 mm - - - MS-IG-810 - 1/2 インチ、12 mm - - - MS-IG-468 - 1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ、6 mm、12 mm - - - MS-IG-1210 - 3/4 インチ、18 mm - - - MS-IG-200 - 1/8 インチ、2 mm、3 mm - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — Oリング担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
VT-7-OR-014 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 014 - - - VT-7-OR-215 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 215 - - - VT-7-OR-120 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 120 - - - VT-7-OR-012 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 012 - - - VT-7-OR-111 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - T-0-OR-010 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - T-0-OR-111 PTFE ユニフォームOリング・サイズ 111 - - - VT-7-OR-116 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 116 - - - VT-7-OR-006 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 006 - - - VT-7-OR-001-1/2 フルオロカーボンFKM 1/16 インチ - - - VT-7-OR-010 フルオロカーボンFKM ユニフォームOリング・サイズ 010 - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — チューブ・インサート担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-305-2 ステンレス鋼の種類 3/16 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-10M5-8M ステンレス鋼の種類 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-815-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-405-170 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-605-4 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-12M5-8M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-1015-8 ステンレス鋼の種類 5/8 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-815-6 真ちゅう 1/2 インチ - 内径サイズ:3/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-605-3 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-605-4 真ちゅう 3/8 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-405-2 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-6M5-4M 真ちゅう 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-1615-12 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:3/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-8M5-6M ステンレス鋼の種類 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート B-1215-10 真ちゅう 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-10M5-8M 真ちゅう 10 mm - 内径サイズ:8 mm プラスチック製チューブ・インサート B-8M5-6M 真ちゅう 8 mm - 内径サイズ:6 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-405-3 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-505-3 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-6M5-4M ステンレス鋼の種類 6 mm - 内径サイズ:4 mm プラスチック製チューブ・インサート SS-505-4 ステンレス鋼の種類 5/16 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-12M5-10M ステンレス鋼の種類 12 mm - 内径サイズ:10 mm プラスチック製チューブ・インサート B-405-170 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:0.17 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-815-4 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ - 内径サイズ:1/4 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-1215-8 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:1/2 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-405-2 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:1/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-605-277 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ - 内径サイズ:0.277 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-1615-14 ステンレス鋼の種類 1 インチ - 内径サイズ:7/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート B-405-3 真ちゅう 1/4 インチ - 内径サイズ:3/16 インチ プラスチック製チューブ・インサート SS-1215-10 ステンレス鋼の種類 3/4 インチ - 内径サイズ:5/8 インチ プラスチック製チューブ・インサート -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — バック・フェルール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
B-6M4-1 真ちゅう 6 mm - - - NY-604-1 ナイロン 3/8 インチ - - - NY-814-1 ナイロン 1/2 インチ - - - SS-14M4-1 316 ステンレス鋼 14 mm - - - HC-404-1 合金C-276 1/4 インチ - - - SS-1614-1 316 ステンレス鋼 1 インチ - - - SS-25M4-1 316 ステンレス鋼 25 mm - - - SS-2404-1 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ - - - T-1614-1 PTFE 1 インチ - - - PFA-424-1 PFA 1/4 インチ - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - B-12M4-1 真ちゅう 12 mm - - - T-604-1 PTFE 3/8 インチ - - - 6ML-604-1A 6 Moly 3/8 インチ - - - B-8M4-1 真ちゅう 8 mm - - - SS-4M4-1 316 ステンレス鋼 4 mm - - - SS-18M4-1 316 ステンレス鋼 18 mm - - - T-504-1 PTFE 5/16 インチ - - - SS-1014-1 316 ステンレス鋼 5/8 インチ - - - T-1014-1 PTFE 5/8 インチ - - - M-204-1 合金400/R-405 1/8 インチ - - - NY-104-1 ナイロン 1/16 インチ - - - 6ML-1214-1A - 3/4 インチ - - - NY-1614-1 ナイロン 1 インチ - - - T-10M4-1 PTFE 10 mm - - - 6ML-814-1A 6 Moly 1/2 インチ - - - B-1814-1 真ちゅう 1 1/8 インチ - - - SS-104-1-B1000 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - SS-2004-1 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ - - - T-304-1 PTFE 3/16 インチ - - - T-814-1 PTFE 1/2 インチ - - - NY-404-1 ナイロン 1/4 インチ - - - SS-8M4-1 316 ステンレス鋼 8 mm - - - SS-6M4-1 316 ステンレス鋼 6 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 インチ - - - B-1014-1 真ちゅう 5/8 インチ - - - NY-6M4-1 ナイロン 6 mm - - - B-10M4-1 真ちゅう 10 mm - - - B-604-1 真ちゅう 3/8 インチ - - - NY-10M4-1 ナイロン 10 mm - - - PFA-624-1 PFA 3/8 インチ - - - M-814-1 合金400/R-405 1/2 インチ - - - T-1214-1 PTFE 3/4 インチ - - - SS-104-1 316 ステンレス鋼 1/16 インチ - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - SS-2M4-1 316 ステンレス鋼 2 mm - - - B-404-1 真ちゅう 1/4 インチ - - - HC-814-1 合金C-276 1/2 インチ - - - SS-20M4-1 316 ステンレス鋼 20 mm - - - SS-3204-1 316 ステンレス鋼 2 インチ - - - NY-8M4-1 ナイロン 8 mm - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - SS-28M4-1 316 ステンレス鋼 28 mm - - - SS-16M4-1 316 ステンレス鋼 16 mm - - - SS-814-1 316 ステンレス鋼 1/2 インチ - - - B-204-1 真ちゅう 1/8 インチ - - - M-604-1 合金400/R-405 3/8 インチ - - - INC-404-1 合金600 1/4 インチ - - - B-1414-1 真ちゅう 7/8 インチ - - - SS-404-1BQ 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-404-1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ - - - SS-10M4-1 316 ステンレス鋼 10 mm - - - B-4M4-1 真ちゅう 4 mm - - - B-1614-1 真ちゅう 1 インチ - - - M-404-1 合金400/R-405 1/4 インチ - - - SS-204-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ - - - HC-204-1 合金C-276 1/8 インチ - - - SS-22M4-1 316 ステンレス鋼 22 mm - - - B-1214-1 真ちゅう 3/4 インチ - - - 6MO-814-1A - 1/2 インチ - - - T-204-1 PTFE 1/8 インチ - - - 825-404-1 合金825 1/4 インチ - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - B-814-1 真ちゅう 1/2 インチ - - - PFA-824-1 PFA 1/2 インチ - - - SS-1414-1 316 ステンレス鋼 7/8 インチ - - - NY-1014-1 ナイロン 5/8 インチ - - - T-104-1 PTFE 1/16 インチ - - - T-4M4-1 PTFE 4 mm - - - SS-304-1 316 ステンレス鋼 3/16 インチ - - - HC-604-1 合金C-276 3/8 インチ - - - NY-12M4-1 ナイロン 12 mm - - - SS-604-1 316 ステンレス鋼 3/8 インチ - - - SS-12M4-1 316 ステンレス鋼 12 mm - - - B-104-1 真ちゅう 1/16 インチ - - - SS-1214-1 316 ステンレス鋼 3/4 インチ - - - SS-3M4-1 316 ステンレス鋼 3 mm - - - NY-4M4-1 ナイロン 4 mm - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - 6ML-404-1A 6 Moly 1/4 インチ - - - SS-15M4-1 316 ステンレス鋼 15 mm - - - NY-1214-1 ナイロン 3/4 インチ - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ガスケット担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
CU-4-RP-2 銅 - - - - 304L-12-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - CU-8-RG-2 銅 - - - - SS-4-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - SS-4-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - SS-4-RP-2 ステンレス鋼の種類 - - - - SS-12-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - SS-2-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - CU-6-RP-2 銅 - - - - CU-12-RP-2 銅 - - - - SS-8-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - CU-6-RG-2 銅 - - - - NI-4-RG-2 ニッケル - - - - 304L-4-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - 304L-6-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - SS-12-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - SS-12-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - CU-4-RG-2 銅 - - - - S-2-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - S-4-RSD-2V 炭素鋼チューブ - - - - T-4-RJ-2 PTFE - - - - T-6-RJ-2 PTFE - - - - SS-16-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 304L-16-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - CU-2-RP-2 銅 - - - - NI-8-RG-2 ニッケル - - - - SS-20-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - 304L-2-RSNB-2 304Lステンレス鋼 - - - - SS-8-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - S-8-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - SS-2-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - S-16-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - SS-8-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - S-4-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - S-6-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - S-2-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - S-8-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - SS-6-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - S-6-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - SS-4-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - S-12-RS-2V 炭素鋼チューブ - - - - CU-16-RP-2 銅 - - - - SS-2-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - CU-8-RP-2 銅 - - - - SS-16-RS-2V ステンレス鋼の種類 - - - - S-4-RS-2B 炭素鋼チューブ - - - - SS-6-RS-2B ステンレス鋼の種類 - - - - SS-6-RSD-2V ステンレス鋼の種類 - - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — ティー・レンチ担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
MS-TW-8 - 1/2 インチ、12 mm - - - MS-TW-4 - 1/4 インチ、6 mm - - - MS-TW-6 - 5/16 インチ、3/8 インチ、8 mm - - - -
チューブ継手/アダプター継手 — スペアー・パーツ/アクセサリー — 挿入深さマーキング・ツール担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
MS-DMT-6M0 - 6 mm - - - MS-DMT-600 - 3/8 インチ - - - MS-DMT-10M0 - 10 mm - - - MS-DMT-400 - 1/4 インチ - - - MS-DMT-810 - 1/2 インチ - - - MS-DMT-1210 - 3/4 インチ - - - MS-DMT-12M0 - 12 mm - - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間