Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — チューブ短管
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-2-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-12BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ チューブ短管 SS-16-UT-A-20 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 1/4 インチ チューブ短管 SS-1-UT-A-4BT 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-6BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-4-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-6-UT-A-8BT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-8-UT-A-10BT 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 5/8 インチ チューブ短管 SS-12-UT-A-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ チューブ短管 SS-2-UT-A-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ チューブ短管
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間