Ultra-Torr(ウルトラ・トール)真空用継手 — ユニオン
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-6-400 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-4 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-16-UT-6 316 ステンレス鋼 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-12-UT-6 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-4-UT-6-200 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-4-UT-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-6-400 316ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 SS-8-UT-6-810 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-6-UT-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-6-UT-6-600 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-9 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-4-UT-3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/4 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 SS-8-UT-3 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手 1/2 インチ Ultra-Torr® 真空用継手
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間